Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Leveling Primer
Coral Coralit Leveling Primer
    Coral

    Coral Coralit Leveling Primer

    Google-Übersetzung,

    Coralar Coralit Leveling Primer ist eine weiße, matte synthetische Grundierung mit hoher Füllkraft, die sich für eine gleichmäßige Absorption in neuen Holzoberflächen eignet und das endgültige Aussehen der Farbe verbessert und die Ergiebigkeit des Decklacks erhöht. Es lässt sich leicht auftragen und schleifen. Es verfügt über optimale Leistung und schnelle Trocknung. Die Haltbarkeit beträgt 10 Jahre*. * Bei Kombination von Grundierung und synthetischem Lack aus der Coralit-Familie.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine.Application with gun: dilute up to 20% with turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 20 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-FUNDO-NIV
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-borne metal primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit