Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Preparing Primer Balance
Coral Coralit Preparing Primer Balance
    Coral

    Coral Coralit Preparing Primer Balance

    Google-Übersetzung,

    Coral Coralit Preparing Primer Balance ist ein Primer, der die Oberflächen von Holz und Metall für die Anwendung von Balance-Emails vorbereitet. Seine spezielle BALANCE-Formel sorgt für schnelles Trocknen und Geruchsfreiheit, außerdem können die Werkzeuge mit Wasser gereinigt werden, wodurch der Einsatz von Verdünner entfällt und der Vorgang einfacher wird.

    Korrigiert auf Holzoberflächen kleine Unebenheiten und gleicht die Absorption aus, wodurch die Endlackierung verbessert wird. Bei Metall glättet es die Oberfläche, schützt vor Rost und verbessert die Endlackierung. Die Haltbarkeit beträgt 10 Jahre*.

    *Bei Kombination von Grundierung und synthetischem Lack aus der Coralit-Familie.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m²

      Application surface recommendation: Woods & Metals

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor

      Dilution: Application with Brush or Roller: dilute up to 10% with potable water.Application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and application gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Drying between coats: 3 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-FUNDO-PREP
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater-based acrylic primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit