Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Putty for Wood
Coral Coralit Putty for Wood
    Coral

    Coral Coralit Putty for Wood

    Google-Übersetzung,

    Coral Coralit Putty for Wood ist ein weißer Kitt, der sich perfekt zum Korrigieren von Unvollkommenheiten in Holzoberflächen eignet. Seine Formel ermöglicht eine einfache Anwendung, hohe Füllkraft und leichtes Schleifen, was die Arbeit und die Korrektur von Unvollkommenheiten erleichtert. Es verfügt über eine hervorragende Haftung und schnelle Trocknung. Seine hervorragende Leistung erhöht die Ergiebigkeit und den Schutz des Lacks. Die Haltbarkeit beträgt 10 Jahre*.

    * Bei Kombination von Grundierung und synthetischem Lack aus der Coralit-Familie.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 6 kg - up to 15 m²; 1.5 kg - up to 3.5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 3 hours Final: 6 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-MASSA-P-MAD
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit