Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Decorate Special Effects Marble
Coral Decorate Special Effects Marble
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Marble

    Google-Übersetzung,

    Coral Decorate Special Effects Marble wurde von der Schönheit und dem Reichtum des Marmors inspiriert und verleiht Ihrer Wand eine raffinierte Note. Seine einzigartige Walls HD-Technologie bietet lebendigere Farben und Texturen in High Definition.

    Wählen Sie eine unserer 240 Farboptionen aus der Easy Choice-Reihe, um Ihre Umgebung zu dekorieren.

    Geeignet für die Innen- und Außenanwendung (beschichtete Bereiche)

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 9 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-DECORA-EE-MARMORE
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13 13
    • OmniClassTitelWater Based Textured Paints
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit