Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Decorate Matte
Coral Decorate Matte
    Coral

    Coral Decorate Matte

    Google-Übersetzung,

    Coral Decorate Matte ist eine Premium-Acryl-Mattfarbe mit hervorragender Deckkraft, die mit der exklusiven HD Walls-Technologie ausgestattet ist und leuchtendere Farben, ein perfektes Finish und waschbare Eigenschaften bietet.

    Die Kollektion umfasst 2.079 Farben der Coral-Reihe.

    Besuchen Sie auch die Spezialeffektlinie Coral Decora: Marmor, gebrannter Zement und Samt und personalisieren Sie Ihre Wände mit Texturen in hoher Auflösung.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-DECORA-MATTE
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit