Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Google-Übersetzung,

    Coral Ceramic Beautification ist die Farbe, die in der Lage ist, die Fliesen und Ziegel Ihres Hauses zu renovieren und sie wie neu aussehen zu lassen. Es lässt sich leicht auftragen und verfügt über eine hervorragende Deckkraft, sodass der Schutz deutlich länger anhält. Erhältlich in ihrer traditionellen Farbe.

    Embeleza Cerâmica ist auch für nicht glasierte Keramikobjekte und Hohlkörper geeignet. Eine 3,6-Liter-Gallone ergibt bis zu 50 m².

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-EMBELEZA-CER
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-based finishing coats
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit