Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coralar Enamel More Quick-Drying
Coralar Enamel More Quick-Drying
    Coral

    Coralar Enamel More Quick-Drying

    Google-Übersetzung,

    Coralar Email More Quick-Drying ist der synthetische Zahnschmelz für diejenigen, die Wirtschaftlichkeit und Qualität wünschen. Seine Formel bietet großartigen Glanz sowie eine gute Leistung und Deckkraft.

    Es lässt sich leicht auftragen und bietet eine gute Beständigkeit. Geeignet für den Innen- und Außenbereich auf Holz- und Metalloberflächen. Eine Gallone 3,6 l ergibt bis zu 50 m².

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Wood & Metals

      Recommended application environments: Outdoor

      Dilution: Ready to use. If necessary, for application by brush or roller foam: dilute to 10% with Coral Turpentine. For application with gun, dilute 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. Small areas: brush with soft bristles. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Drying between coats: 8 hours. Final 14 to 18 hours

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-ESMALTE-CORALAR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-based finishing coats
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit