Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Google-Übersetzung,

    Hammerite Direct Rust Synthetic Emaille ist eine antioxidative Emaille, die direkt auf sauberes oder verrostetes Eisen aufgetragen werden kann. Es braucht keine Grundierung. Verhindert und unterbricht den Rostprozess.

    Seine neue Formel bietet eine duale Technologie: hohe wasserabweisende und korrosionshemmende Wirkung, zusätzlich zur Verdünnung mit herkömmlichem Terpentin, wodurch die Notwendigkeit einer Verdünnung mit einem speziellen Lösungsmittel entfällt. Es hat eine große Deckkraft und Ertragskraft. Angezeigt für externe und interne Umgebungen.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-HAMMERITE
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-borne gloss finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit