Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Interior Putty
Coral Interior Putty
    Coral

    Coral Interior Putty

    Google-Übersetzung,

    Coral Interior Putty wird empfohlen, um kleinere Mängel in Innenflächen von Mauerwerk und Beton auszugleichen, auszugleichen und zu korrigieren. Mit hoher Füllkraft, hoher Konsistenz, hervorragender Haftung sowie geringer Geruchsbildung und schneller Trocknung. Dank der cremigen Konsistenz lässt es sich leichter auftragen und schleifen. Eine 25-kg-Dose ergibt bis zu 75 m pro Schicht.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: Thinck Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m². Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-MASSA-CORRIDA
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit