Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Floor Paint
Coral Floor Paint
    Coral

    Coral Floor Paint

    Google-Übersetzung,

    Coral Paint Floor wurde speziell für den Einsatz in Bereichen mit starker Bewegung entwickelt, da es verkehrsbeständig ist.

    Orte wie Parkplätze, Garagen, Gewerbeflächen, Sportplätze, Veranden, Gehwege, Treppen, Erholungsgebiete und andere zementierte Bereiche sind, wenn sie mit Paint Floor gestrichen werden, immer vor den Einwirkungen von Sonne und Regen sowie vor Abnutzung geschützt durch Reibung verursacht.

    Darüber hinaus verfügt Pinta Piso über ein mattes Finish, eine gute Leistung und eine hervorragende Deckkraft. Mit einer 18-Liter-Dose können bis zu 400 m² pro Schicht gestrichen werden.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 70m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: New surfaces: dilute up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: dilute up to 20% in drinking water.

      Application tools: roller, application gun and brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-PINTA-PISO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete floor paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit