Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Professional Standard Acrylic
Coral Professional Standard Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Acrylic

    Google-Übersetzung,

    Coral Professional Standard Acryl Es handelt sich um eine hochkonsistente Farbe, die ausschließlich für den Zivilbau entwickelt wurde und für die Anwendung mit Airless-Geräten und auch mit einer Walze geeignet ist.

    Beschreibung der Oberfläche: Die matte Oberfläche ist undurchsichtig und hat ein samtiges Aussehen, was dazu beiträgt, die Unvollkommenheiten der Wand besser zu kaschieren, und eine gute Option für dunklere Farben ist.

    Produktkategorie: Wirtschaftlich.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 130m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Roller application: Dilute 60% with drinking water. Airless application: Dilute 80% with drinking water

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-PROF-ACR-STANDARD
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit