Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic

    Google-Übersetzung,

    Coral Professional Standard liefert viel Acryl ist die konzentrierte Farbe, die eine bessere Verdünnung als herkömmliche Produkte ermöglicht. Es ist mit der exklusiven Technologie TIXOPLUS™ formuliert, die eine hervorragende Ergiebigkeit, hervorragende Deckkraft und geringen Geruch bietet.

    Beschreibung der Oberfläche: Die matte Oberfläche ist undurchsichtig und hat ein samtiges Aussehen, was dazu beiträgt, die Unvollkommenheiten der Wand besser zu kaschieren, und eine gute Option für dunklere Farben ist.

    Produktkategorie: Standard.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 170m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior & Exterior.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-PROF-ACR-STD-RENDE-MUITO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit