Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Professional Waterproofing Primer
Coral Professional Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Professional Waterproofing Primer

    Google-Übersetzung,

    Coral Professional Waterproofing Primer verfügt über einen flexiblen Film, der die durch die Zeit verursachten Bewegungen der Ausdehnung und des Zusammenziehens der Wände begleitet.

    Produktkategorie: Premium.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L can - On plaster and concrete blocks: up to 70 m² per coat. Sealed walls, repainting or leveling compound: up to 300 m² per coat. Estimated yield using a maximum 10% dilution with water.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-PROF-FUNDO-IMPERM
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic-based waterproof coatings
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit