Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Renew Walls & Ceilings
Coral Renew Walls & Ceilings
    Coral

    Coral Renew Walls & Ceilings

    Google-Übersetzung,

    Schon bei den ersten Strichen wird Ihnen klar, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen werden. Coral Renew Walls & Decken ist eine Malercreme, die sich leicht in den Wänden verteilen lässt und für ein gleichmäßiges Finish sorgt.

    Sie streichen ohne Komplikationen, da es nicht verdünnt werden muss, spritzerarm ist und sogar direkt auf die Form aufgetragen werden kann, ohne dass die Wand vorher gereinigt werden muss.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommeded application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-RENOVA
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit