Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Renew Tiles & Much More
Coral Renew Tiles & Much More
    Coral

    Coral Renew Tiles & Much More

    Google-Übersetzung,

    Coral Renew Tiles & Much More ist eine Epoxidfarbe auf Wasserbasis mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit sowie einfacher Reinigung. Es ist geruchlos, muss nicht katalysiert werden und wird direkt auf Fliesen aufgetragen.

    * Laut einer vom Perception Institute im März 2013 durchgeführten Umfrage bewerteten 82,4 % der Verbraucher Renova Tiles nach 2-stündiger Anwendung als geruchlos oder mit einem schwachen Geruch (Bericht Nr. 13-36463-01-03-13-V00). Eine 3,6-Liter-Gallone ergibt bis zu 60 m².

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 60 m²; 3.2 l - up to 53 m²; 0.9 l - up to 15 m²; 0.8 l - up to 13 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush and roller: dilute 10% with potable water. For application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application Tools: Low-pile epoxy wool roller, foam roller, brush and application gun.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-RENOVA-AZULEJOS
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit