Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Renew Plaster & Drywall
Coral Renew Plaster & Drywall
    Coral

    Coral Renew Plaster & Drywall

    Google-Übersetzung,

    Coral Renew Plaster & Drywall ist eine Acrylfarbe, die ohne Grundierung direkt auf den Putz aufgetragen werden kann und eine hervorragende Haftung bietet.

    Renova Gypsum & Drywall vergilbt nicht mit der Zeit und verhindert, dass sich der spezifische Gipsstaub von der Oberfläche löst. Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Deckkraft und ein mattes Finish, was das Ausbessern erleichtert. Mit einer 18-Liter-Dose können bis zu 310 m² pro Schicht gestrichen werden.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 40% with drinking water. Other coats: dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: application gun, soft-bristle brush, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-RENOVA-GESSO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit