Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Google-Übersetzung,

    Coral Sun & Rain Waterproofing Paint ist ein Produkt für alle, die die Außenwände von Häusern, Gebäuden und Mauern schützen möchten, egal ob es Sonne oder Regen ist. Es bildet einen flexiblen gummierten Film, der Infiltrationen, Risse, Algen und Schimmel verhindert und bekämpft. Auch im Coral-Sortiment können Sie aus über tausend Farben wählen. Mit einer 18-Liter-Dose können bis zu 200 m² pro Schicht gestrichen werden.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne mid-sheen finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname