Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin

    Google-Übersetzung,

    Coral Sun & Rain Waterproofing Resin ist ein wasserbasiertes Produkt mit glänzender Oberfläche, ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit, das Oberflächen wasserdicht macht und einen Schutzfilm bildet, der die Aufnahme von Wasser verhindert. Es eignet sich zum Schutz und zur Verschönerung von Oberflächen aus Fliesen, Sichtziegeln, Natursteinen, Sichtbeton und Faserzement. Es weist eine hohe Abriebfestigkeit und eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen auf. Es lässt sich mit Wasser verdünnen und bietet im trockenen Zustand eine hohe Witterungsbeständigkeit und beugt Pilzbildung vor.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 275m².

      Application surfaces recommendation: Tiles, exposed bricks, natural stones, exposed concrete and fiber cement.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute first coat with up to 50% of drinking water and following coats with 10% of drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SOL-E-CHUVA-RESINA-IMPERM
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic-based waterproof coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit