Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Cetol Classic
Sparlack Cetol Classic
    Coral

    Sparlack Cetol Classic

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Cetol Classic ist ein ultraelastischer Schutz, der weder reißt noch abblättert. Haltbarkeit von 6 Jahren. Ausführungen: Glänzend und satiniert. Maximaler Schutz für Holz, das Sonne und Regen ausgesetzt ist, mit Wirkung gegen Pilze und Schimmel. Für den Außenbereich: Häuser, Türen, Fenster, Tore und Täfelungen.

    Es bildet einen elastischen Film, der die natürlichen Expansions- und Kontraktionsbewegungen begleiten kann. Risse, Risse und Sprünge, die in der Struktur des Holzes auftreten, passen nicht zu den natürlichen Bewegungen. In solchen Fällen ist Cetol Classic nicht in der Lage, den Verformungen der Oberfläche zu folgen.

    Produktkategorie: Premium

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 23m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-CETOL-CLASSIC
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClear varnishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit