Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Cetol Deck Non-slip
Sparlack Cetol Deck Non-slip
    Coral

    Sparlack Cetol Deck Non-slip

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Cetol Deck Non-slip ist ein ultraelastischer Schutz, der weder reißt noch abblättert. Es enthält rutschfeste Mikrokügelchen, die mehr Sicherheit und Schutz bieten. Haltbarkeit von 6 Jahren. Finish: Halbglänzend. Maximaler Schutz für Holz, das Sonne und Regen ausgesetzt ist, mit Wirkung gegen Pilze und Schimmel. Für draußen: Holzdecks. Es ist nicht für Böden geeignet.

    Es bildet einen elastischen Film, der die natürlichen Expansions- und Kontraktionsbewegungen begleiten kann. Risse, die in der Struktur des Holzes auftreten, passen nicht zu den natürlichen Bewegungen. In diesen Fällen ist Cetol Deck Non-slip nicht in der Lage, den Verformungen der Oberfläche zu folgen.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-CETOL-DECK-ANTIDESLIZANTE
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDecks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne mid-sheen finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit