Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Cetol Stain ist ein imprägnierender, elastischer Schutz, der weder reißt noch abblättert. Verstärkt die Maserung des Holzes. Haltbarkeit 3 ​​Jahre. Finish: Satin, durch das Tönungssystem auch in anderen Farbtönen erhältlich.

    Maximaler Schutz für Holz, das Sonne, Regen und UV-Strahlung ausgesetzt ist. Für Außenflächen: Türen, Fenster, Tore, Pergolen und Terrassen. Für Innenräume empfehlen wir die Balance-Version. Seine Formel dringt tief in das Holz ein und pflegt und betont die natürliche Schönheit seiner Adern.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-CETOL-STAIN
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSemi-transparent timber stains
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit