Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
    Coral

    Sparlack Insulating Primer (Knotting)

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Isoliergrund (Knotting) ist ein farbloser Versiegelungslack, der das natürliche Harz des Holzes isoliert und so mögliche Flecken auf Oberflächen und die Trocknungsverzögerung von Farben und Lacken vermeidet. Erhöht die Leistung des Decklacks, verfügt über hervorragende Elastizität, Transparenz, Versiegelungskraft und schnelle Trocknung.

    Geeignet für Außen- und Innenbereiche als Versiegelung für neue Hölzer im Allgemeinen, insbesondere für harzige Hölzer wie Ipe, Maçaranduba, Vinhático, Cabreúva, Peroba, Sucupira usw.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 32 m² // coat; 0.9 l: up to 8 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use roller, brush or application gun.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 2 to 3 Coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-FUNDO-ISOLANTE-KNOTTING
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePre-Varnish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUniversal primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit