Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Neutrex
Sparlack Neutrex
    Coral

    Sparlack Neutrex

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Neutrex ist ein Premium-Lack und Imprägnierung von sehr hohem Glanz. Haltbarkeit von 3 Jahren. Ausführung: Glänzend. Es schützt Holz- und Mauerwerkswände vor Wassereinwirkung, Alkalität und Witterungseinflüssen. Für Außen- und Innenflächen: Rahmen, Holztore und Mauerwerkswände, zusätzlich zum Imprägnieren von unverputzten Ziegeln, um ihre Farbe zu verbessern. Seine Rezeptur erlaubt auch den Einsatz als Finish für Putz-, Beton- oder Faserzementoberflächen.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 22m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: As a finishing coat on wood: dilute up to 20% with Coral Turpentine for application with a brush and roller or up to 30% for application with a application gun. As a restorer on masonry (waterproofing): dilute up to 100% with Coral Turpentine for maximum penetration of the product on the surface to be restored.

      Application tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-NEUTREX
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClear varnishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname