Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Sealer Balance verfügt über eine hervorragende Holzversiegelungskraft. Einfache Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, schnelle Trocknung, 2 bis 3 Stunden nach dem Auftragen schleifbar. Gebrauchsfertig und nach 2 Stunden Anwendung geruchlos. Geeignet für Innenräume, um die Porosität zu reduzieren und die Absorption vor dem Auftragen des Finishs zu verhindern, auf neuen Holzoberflächen der folgenden Art: Möbel im Allgemeinen, Einbauschränke, Zierhölzer, Täfelungen, Türen, Decken usw.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-SELADORA-BAL
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePre-Varnish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUniversal primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit