Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Acrylic Texture
Coral Acrylic Texture
    Coral

    Coral Acrylic Texture

    Google-Übersetzung,

    Coral Acrylic Texture ist die praktischste Möglichkeit, Ihren Wänden einen Struktureffekt zu verleihen, da es direkt auf den Putz aufgetragen werden kann und kleine Oberflächenfehler kaschiert. Es ist weiß, aber Sie können mit anderen Farben einen dekorativen Effekt erzielen, indem Sie einfach Farbe auf die Textur auftragen. Darüber hinaus lässt sich das Produkt sehr einfach auftragen: Es macht den Einsatz dünner Spachtelmasse auf Mauerwerksoberflächen überflüssig und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Eine 25-kg-Dose reicht für bis zu 30 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 25 kg - up to 30 m²; 6 kg - up to 7 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended Application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, spatula, wool roller, foam roller, straightener, brush, etc. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Drying for painting: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-TEXTURA-ACR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit