Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Graphite Paint
Coral Graphite Paint
    Coral

    Coral Graphite Paint

    Google-Übersetzung,
    Es ist eine synthetische matte Farbe mit doppelter Wirkung: Grundierung und Finish. Geeignet für Innen- und Außenflächen von Eisenmetallen. Die Formel bietet mehr Schutz, Stärke und Haltbarkeit. Eine Gallone von 3,6L ergibt bis zu 40m².
    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the to touch: 2 to 4 hours. Between coats: 6 to 8 hours. Final: 10 to 12 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-TINTA-GRAF
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-based finishing coats
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit