Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Google-Übersetzung,

    Coralar Acrylic More Performance hat jetzt eine neue Verpackung und eine neue Formel. Mit höherer Leistung und Deckkraft im Vergleich zur vorherigen Formel ist es einfacher aufzutragen, trocknet schnell, spritzt kaum, bietet ein gutes Finish und Anti-Schimmel-Wirkung. Erhältlich in 31 fertig gemischten Farben. Eine 18-Liter-Dose ergibt bis zu 320 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALAR-ACR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne matt and flat finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit