Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Google-Übersetzung,

    Coral Coralit Antirust ist ein synthetischer Lack, der aufgrund seiner Primer- und Finish-Technologie in einem Produkt einen hervorragenden Schutz vor Korrosion sowie den Auswirkungen von Sonne und Regen bietet. Dieses Produkt macht die Lackierung viel praktischer, da es das vorherige Auftragen von Korrosionsschutzgrundierungen überflüssig macht. Es weist eine ausgezeichnete Härte, Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit auf und lässt sich leicht auftragen. Die Haltbarkeit beträgt 10 Jahre.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-ANTIFER
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-borne gloss finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit