Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement wurde vom modernen Look und anspruchsvollem Beton inspiriert. Seine einzigartige Technologie HD Walls bietet eine Textur in High Definition.

    Wählen Sie eine unserer 12 modernen Farboptionen zur Dekoration Ihrer Umgebung.

    Geeignet für die interne und externe Anwendung.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13 13
    • OmniClassTitelWater Based Textured Paints
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit