Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Google-Übersetzung,

    Korallen-Acrylharz macht die Fliesen, Ziegel und Steine ​​Ihres Hauses viel schöner. Seine Formel wirkt als Imprägniermittel und schützt und verstärkt den natürlichen Farbton der Oberflächen durch die Bildung eines glänzenden und transparenten Films.

    Es erleichtert die Reinigung und trägt dazu bei, die natürliche Schönheit von Oberflächen hervorzuheben. Geeignet für den Innen- und Außenbereich als Fliesen, Ziegel und Steine. Eine 18-Liter-Dose ergibt bis zu 175 m².

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-RESINA-ACR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-borne gloss finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit