Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Copal Balance ist ein farbloser Premium-Lack, der das Holz verschönert. Mit Balance-Technologie (gebrauchsfertig, trocknet schnell und hinterlässt keinen Geruch*). Haltbarkeit von 2 Jahren. Finish: Glänzend.

    Für Innenflächen: Möbel, Decken, Innenverkleidungen und Kunsthandwerk. Geeignet zur Veredelung und zum Schutz von Holzoberflächen.

    (*) Nach einer Stunde Anwendung bewerteten 76 % der Verbraucher laut einer Umfrage die Intensität des Geruchs als schwach/geruchlos.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-COPAL-BAL
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeInterior, Furniture and Crafts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne gloss finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit