Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDESIA 3 COLUMNS
ARDESIA 3 COLUMNS
    Cordivari

    ARDESIA 3 COLUMNS

    Google-Übersetzung,

    3-SÄULEN-RÖHRENHEIZKÖRPER

    Hohe Wärmeausbeute, einfache Reinigung und flexible Einsatzmöglichkeiten zeichnen die Ardesia® Rohrheizkörper aus, die mit ihrem traditionellen Design jeden Wohntrend stilvoll ergänzen.

    Die Produktion der Ardesia®-Rohre erfolgt mit modernsten Konstruktionstechnologien, durch robotergestützte Produktionslinien und hochspezialisierte Schweißverfahren, um eine perfekte Ausführung, absolute Sauberkeit und Zuverlässigkeit über die Jahre hinweg zu gewährleisten.

    Die Lackierung erfolgt ausschließlich mit ökologischen Epoxidpulverfarben in einem Verfahren mit 12 einzelnen Phasen, um hervorragende, jahrelang haltbare Ergebnisse und eine unübertroffene Brillanz zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • MATERIAL:
      • Moulded heads in mild steel.
      • Electro-welded mild steel tubes ø 25 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      PACKAGING:
      The radiator is protected by a recycled film in polyethylene and with a box in recycled carton. User notice included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardesia-3
    • ProduktfamilieTubolar_Ardesia
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit