Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAUDIA ELECTRIC
Cordivari

CLAUDIA ELECTRIC

Google-Übersetzung,

CLAUDIA ELECTRIC ist eine der vielseitigsten Optionen, um den doppelten Bedarf an Heizung für das Badezimmer und Handtuchtrocknen zu decken.
Es ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit geringen Auswirkungen auf den Verbrauch gemäß der europäischen Ökodesign-Richtlinie ErP und garantiert maximale Effizienz und Wärmeleistung.
Mit elektrischer Temperaturregelung, Fensteröffnungserkennung und Wochenprogrammierung.

Spezifikation
  • MATERIAL:

    • 30x40 mm vertical collectors in painted mild steel.

    • Ø 25 mm horizontal heating elements in painted mild steel.

    • Heat transfer fluid.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or

    perforated bricks, assembly instructions.

    The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

    PACKAGING:

    The radiator is protected by recyclable cardboard box. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclaudia-electric
  • ProduktfamilieTowel rail
  • ProduktgruppeRadiator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit