Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FEDERICA
FEDERICA
FEDERICA
    Cordivari

    FEDERICA

    Google-Übersetzung,

    FEDERICA ist der neue Handtuchwärmer von Cordivari, der Ästhetik und Funktionalität im Badezimmer elegant vereint. Er besteht aus zwei vertikalen Kollektoren, die die in gleichmäßigen Gruppen angeordneten Heizelemente tragen und so als praktischer Handtuchwärmer dienen.

    Dank seiner Heizelemente mit 38 mm Durchmesser zeichnet sich FEDERICA durch ein minimalistisches und klares Design mit starkem Stil aus, das gleichzeitig eine elegante und schlichte Linie beibehält.

    Anpassbar in über 80 Farben mit glänzender, matter und strukturierter Oberfläche.

    Spezifikation
    • MATERIAL:

      • Ø 38 mm collectors in painted mild steel.

      • Ø 38 mm horizontal heating elements in painted mild steel.

      FIXING KIT:

      Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      PACKAGING:

      Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene.

      User notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLORS:

      See color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfederica
    • ProduktfamilieTowel rail
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit