Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
    Cordivari

    FRAME

    Google-Übersetzung,

    Der Edelstahlheizkörper FRAME mit seinem minimalistischen und klaren Design verkörpert die Essenz der Cordivari NeoDesign-Linie, die vom Minimalismus des zeitgenössischen Designs inspiriert ist. Ein Heizelement, das jedem Ambiente Eleganz und Inspiration verleiht und sowohl Ihr Wohnzimmer als auch Ihr Badezimmer durch sein durchdachtes Sortiment, die Vielseitigkeit der Anschlüsse und Zubehörteile sowie die beachtliche Wärmeleistung aufwertet.

    Das Modell FRAME ist in allen Farbtönen sowie mit einer spiegelpolierten Edelstahlplatte oder mit Inox Decor-Mustern erhältlich, bei denen Satin und Poliertheit in eleganten grafischen Motiven koexistieren.

    Spezifikation
    • MATERIAL:

      - Vertical collectors in painted mild steel with ø of 30 mm 

      - Heating elements in painted mild steel 

      - Heating plate in painted mild steel

      FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on  compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with  European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color. For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframe
    • ProduktfamilieNeo design
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit