Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GIULY
GIULY
    Cordivari

    GIULY

    Google-Übersetzung,

    Der Heizkörper GIULY, entworfen von Mariano Moroni, ist ein extraflacher Designheizkörper, ideal für das Badezimmer und mehr. Der Designer ließ sich von der Automobilindustrie inspirieren und entwarf ein horizontal versetztes Gitter. Die Ergonomie dieses Heizkörpers macht ihn zu einem außergewöhnlichen Handtuchhalter, der dank der vorn angebrachten Thermostatsteuerung, die perfekt in das Design des Heizkörpers integriert ist, die Effizienz steigert.

    Die Ventile und die Befestigungselemente sind vollständig verborgen, wodurch ein minimalistisches, sauberes und klares Design entsteht, das auch die anspruchsvollsten Umgebungen aufwertet.

    Spezifikation
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Polished valves kit and thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergiuly
    • ProduktfamilieExtraslim
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit