Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAND
HAND
HAND
HAND
    Cordivari

    HAND

    Google-Übersetzung,

    HAND EXTRASLIM

    Der flache Handtuchwärmer HAND ist eine Hommage an die menschliche Kreativität , voller Symbole und Visionen. HAND zeichnet sich durch ein frisches Design mit einer originellen Komposition der Heizelemente aus, deren Anordnung durch die Form zweier sich berührender Hände an das Konzept der Ergonomie par excellence erinnert.

    Dank der Extraslim-Technologie ist HAND ein extrem schlanker Heizkörper mit versteckten Ventilen und Halterungen, wodurch seine innovative Form noch weiter hervorgehoben wird.

    Spezifikation
    • MATERIAL:Super slim heating body in painted carbon steel. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice, fixing template scheme. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. VALVE KIT INCLUDES: Valves Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15) Fittings for multilayer pipe (Ø 16) PACKAGING: The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box. User notice included. PAINTING PROCESS: Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442. COLOURS: Radiator and accessories: standard white colour R01.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand
    • ProduktfamilieExtraslim_Hand
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)514
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit