Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LISA 22
Cordivari

LISA 22

Google-Übersetzung,

LISA 22 zeichnet sich durch klares Design, hochwertige Verarbeitung und unübertroffene Zuverlässigkeit aus und harmoniert perfekt mit den exklusivsten Badezimmerumgebungen.

Die hochwertige Konstruktion, die sauberen Schweißnähte und das hervorragende Lackierverfahren gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit. Die Konstruktion des Wärmekreislaufs gewährleistet sehr hohe Leistungen.

Spezifikation
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlisa-22
  • ProduktfamilieTowel rail
  • ProduktgruppeRadiator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit