Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LISA 22 CURVED
LISA 22 CURVED
    Cordivari

    LISA 22 CURVED

    Google-Übersetzung,

    LISA 22 CURVED zeichnet sich durch klares Design, hochwertige Verarbeitung und unübertroffene Zuverlässigkeit aus und harmoniert perfekt mit den exklusivsten Badezimmerumgebungen.

    Die hochwertige Konstruktion, die sauberen Schweißnähte und das hervorragende Lackierverfahren gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit. Die Konstruktion des Wärmekreislaufs gewährleistet sehr hohe Leistungen.

    Spezifikation
    • MATERIAL:
      • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
      • Curved horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLOUR:
      Pure white RAL 9010.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlisa-22-curved
    • ProduktfamilieTowel rail
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units