Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LISA 22 ELECTRIC
Cordivari

LISA 22 ELECTRIC

Google-Übersetzung,

LISA 22 ELECTRIC ist eine der vielseitigsten Optionen, um den doppelten Bedarf an Heizung für das Badezimmer und Handtuchtrocknen zu decken.
Es ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit geringen Auswirkungen auf den Verbrauch gemäß der europäischen Ökodesign-Richtlinie ErP und garantiert maximale Effizienz und Wärmeleistung.
Mit elektrischer Temperaturregelung, Fensteröffnungserkennung und Wochenprogrammierung.

Spezifikation
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlisa-22-electric
  • ProduktfamilieTowel rail
  • ProduktgruppeRadiator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit