Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
    Cordivari

    LOLA HORIZONTAL

    Google-Übersetzung,

    Der Heizkörper LOLA ist die Ikone schlechthin unter den Designer-Edelstahlheizkörpern für Badezimmer. Wohlbefinden und Entspannung werden durch die attraktiven und weichen Linien von LOLA vermittelt, der in den Ausführungen poliert, satiniert und Dekor-Edelstahl erhältlich ist.

    Das Spiel des Lichts und die Reflexionen, die durch die strahlenden Oberflächen des Designheizkörpers gleiten, sorgen für eine Atmosphäre von Komfort und Wohlbefinden. Der Heizkörper LOLA ist ein zeitloser Klassiker in den elegantesten Badezimmern der Welt und ideal für die Einrichtung und den Komfort sowohl klassischer als auch moderner Umgebungen.

    Spezifikation
    • MATERIAL: Vertical collectors in satin stainless steel with ø of 38 mm. Curved heating elements in satin stainless steel 30x10 mm. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. PACKAGING: The radiator is protected by a recyclable film in polyethylene and with a carton box. User notice included. FEATURES: It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years. Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlola-horizontal
    • ProduktfamilieInox_Lola-horizontal
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)1516
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit