Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROSY VERTICAL
Cordivari

ROSY VERTICAL

Google-Übersetzung,

Die hochwertige Konstruktion, die sauberen Schweißnähte und das hervorragende Lackierverfahren gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit. Die Konstruktion des Wärmekreislaufs gewährleistet sehr hohe Leistungen.

ROSY kann in über 80 Farben individuell gestaltet werden, darunter glänzende, deckende und matte Farbtöne.

Spezifikation
  • MATERIAL:

    • Ø 38 mm horizontal collectors in painted mild steel.

    • 50x10 mm vertical heating elements in painted mild steel.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

    PACKAGING:

    Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrosy-vertical
  • ProduktfamilieRosy-vertical
  • ProduktgruppeRadiator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit