Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFERE
SFERE
SFERE
    Cordivari

    SFERE

    Google-Übersetzung,

    SFERE, der neue dekorative Heizkörper, entworfen von Simone Micheli , der sich vorstellte, „durch seine hieratische, absolute und puristische Geometrie das Stereotyp des Heizkörpers zu überwinden und ihn in etwas anderes zu verwandeln; ihn in eine Einheit zu verwandeln, die in der Lage ist, durch ihr eigenes Licht oder in einer Gruppe zu leben und sich paradoxerweise bis ins Unendliche zu vervielfältigen“.

    In Simone Michelis Vorstellung repräsentiert SFERE die Erde; der präzise, symmetrische Hohlraum in der Mitte, der als Handtuchablage dient, interpretiert hingegen „den Wunsch, ein neues Gleichgewicht zwischen Mensch und Mensch, zwischen Raum und Mensch, zwischen Zeit und Mensch zu finden, das nach Perfektion strebt, damit das Leben nicht mehr in ständiger Gefahr ist“ . Kurz gesagt: SFERE ist eine „Oper“, die neue und intelligente Wohnwelten ausdrucksstark und symbolisch bereichern kann.

    Sfere ist ein Symbol für Einfachheit, Synthese und Flexibilität. Der Heizkörper besteht aus einem kompakten, nur wenige Millimeter dicken Stahlelement mit versteckten Ventilen für eine einfachere Reinigung, bessere Hygiene und eine ansprechende Ästhetik. Sfere ist in 80 Farben, darunter glänzende, matte und Materialfarben, individuell gestaltbar und kann einzeln oder in Reihe installiert werden, um eine symmetrische vertikale Modularität zu schaffen.

    Die besondere zentrale Öffnung macht ihn zu einem komfortablen Handtuchwärmer , der sich sowohl für den privaten Bereich als auch für Beherbergungsbetriebe eignet.

    Spezifikation
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES (ONLY FOR STANDARD VERSION):

      - Valves kit

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      FOR WALL-FIT VERSION THE VALVES MUST BE PURCHASED SEPARATELY

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersfere
    • ProduktfamilieExtraslim
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit