Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
    Cordivari

    TESSUTO ELECTRIC

    Google-Übersetzung,

    Tessuto ist der neue und raffinierte zeitgenössische Designerheizkörper, inspiriert von der Schönheit klassischer Kunst und geprägt von den strengsten Linien modernen Designs. Einzigartig und überraschend in jeder Umgebung, wurde dieser schlanke Heizkörper entwickelt, um durch seine Fähigkeit, immer wieder er selbst zu sein, Wärme, Komfort und Eleganz zu vermitteln.

    Entstanden aus einer Reflexion des Designers Marco Pisati über die Texturen von Stoffen, aus dem Wunsch, die Kette auf der Oberfläche eines Heizkörpers zu reproduzieren. Der Designer hat sich eine Reihe vergrößerter Metallfäden vorgestellt , die so nebeneinander angeordnet sind, dass ein dichter vertikaler und synkopierter Rhythmus entsteht, der ein interessantes Spiel aus Licht und Schatten bestimmt, die sich in einem suggestiven Spiel gegenseitig jagen.

    Die Produktionstechnik ist von den Siebdrucktechniken der zeitgenössischen Kunst inspiriert und ermöglicht dank des bewusst asymmetrischen Rhythmus unendlich viele Designs. Das Projekt wurde mit einem System minimalistischer Accessoires entwickelt, die sich durch ein Zeichen extremer Leichtigkeit auszeichnen und perfekt in das Design des modernen Heizkörpers integriert sind.

    Spezifikation
    • FIXING KIT:

      Brackets, air vents, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice included. The 

      fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      PACKAGING:

      The radiator is protected by protective corners, film in polyethylene and with a carton box.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLORS:

      Radiator and fixing kit: standard white color R01. For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertessuto-electric
    • ProduktfamilieNeo design
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit