Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
    Cordivari

    WINDOW

    Google-Übersetzung,

    WINDOW ist der neue Heizkörper von Cordivari Design im zeitgenössischen und raffinierten Stil , der aus der Zusammenarbeit mit der Europäischen Designuniversität Pescara hervorgegangen ist, die in den kreativen Bereichen Design, Grafik und Mode sehr aktiv ist.

    Das von der jungen Designerin Beatrice De Sanctis entworfene Konzept ist in der Lage, eine Reihe von Plattenheizkörpern durch seine einzigartigen Eigenschaften wie Modularität, Dreidimensionalität, Anpassungsfähigkeit und Ergonomie aufzuwerten und zu erneuern.

    Der Window-Heizkörper mit seinen einfachen und klaren Linien wird durch einen praktischen Heizrahmen bereichert, der für dreidimensionale Inspiration sorgt und zusätzlich über die Funktionalität eines praktischen Handtuchwärmers verfügt, der bei Bedarf geöffnet und verwendet werden kann und so in jedem Badezimmer maximalen Komfort gewährleistet.

    Window besteht aus lackiertem Stahl und bietet vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Anpassung an Badezimmerumgebungen. Das Color System 4.0 Cordivari Design-Ordner mit über 80 Farben, darunter glänzende, matte und Materialtöne, ermöglicht es Ihnen, für jeden Stilbedarf die beste Einrichtungslösung zu finden.

    Spezifikation
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      FEATURES:

      The exclusive design of the Window towel warmer combines aesthetics and functionality.

      The heated handle can be extracted, acting as support for warming the towels. The opening and closing of the handle are manually 

      operated. Window has been designed to offer maximum comfort of use by differentiating the temperature of the handle from that of 

      the body.

      The temperature of the handle is kept lower than that of the radiator body, so to allow a safe grip without sacrificing the maximum 

      heat output provided by the radiator body at the normal operating temperatures of the heating system.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Square valve kit inclduing chromed thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected with a film in polyethylene and cardboard box. Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with 

      European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow
    • ProduktfamilieNeo design
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 00 00
    • Format2014TitelExterior Improvements
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit