Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINDOW ELECTRIC
WINDOW ELECTRIC
WINDOW ELECTRIC
    Cordivari

    WINDOW ELECTRIC

    Google-Übersetzung,

    WINDOW ELECTRIC ist die elektrische Variante des Window-Heizkörpers, entworfen von Beatrice De Sanctis für Cordivari Design . Das exklusive Design des Window-Handtuchwärmers vereint Ästhetik und Funktionalität.

    Der beheizte Griff lässt sich herausziehen und dient als Halterung zum Erwärmen der Handtücher. Das Öffnen und Schließen des Griffs erfolgt manuell. Window wurde für maximalen Bedienkomfort entwickelt, indem die Temperatur des Griffs niedriger gehalten wird als die des Heizkörpers. Dies ermöglicht einen sicheren Griff, ohne die maximale Heizleistung des Heizkörpers bei normalen Betriebstemperaturen der Heizung zu beeinträchtigen.

    Spezifikation
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      FEATURES:

      The exclusive design of the Window towel warmer combines aesthetics and functionality.

      The heated handle can be extracted, acting as support for warming the towels. The opening and closing of the handle are manually

      operated. Window has been designed to offer maximum comfort of use by differentiating the temperature of the handle from that of

      the body.

      The temperature of the handle is kept lower than that of the radiator body, so to allow a safe grip without sacrificing the maximum

      heat output provided by the radiator body at the normal operating temperatures of the heating system.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Square valve kit inclduing chromed thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected with a film in polyethylene and cardboard box. Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with

      European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow-electric
    • ProduktfamilieNeo design
    • ProduktgruppeRadiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit