Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archiviert

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Spezifikation
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerb150
  • ProduktfamilieBar Equipment
  • ProduktgruppeBar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)975
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)130
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Klassifizierung11 20 00
  • Format2014TitelCommercial Equipment
  • OmniClassNummer23-21 19 15 29
  • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit