Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

Google-Übersetzung,

Die interne Verdrahtung der EDGE8 MTP-zu-LC-Module basierend auf universeller Polarität stellt die korrekte Faserpolarität im gesamten System sicher, unabhängig davon, wie viele Module in der Verbindung implementiert sind. Ultra Low-Loss-Konnektivität ermöglicht Designflexibilität, um mehrere potenzielle Verbindungen innerhalb des Systems zu ermöglichen (z. B. 6-Modul-Verbindung).

Funktionen und Vorteile

  • Geschlossene Adapter
    Erzeugt eine Einhandbedienung, während Staubschutzkappen nicht entfernt und aufbewahrt werden müssen
  • VFL-kompatible Rollläden
    Reduziert die Zeit, die zum Testen und Beheben von Problemen mit einem Link benötigt wird
  • Schlüsselkennungen
    „8“ auf dem Modul zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente
  • Heckladefähigkeit
    Reduziert die Zeit zum Vorbereiten und Installieren von Modulen in Fasergehäusen
  • Hohe Dichte
    Das Modul ermöglicht 576 Fasern in einem 4U-Gehäuse und 144 Fasern in einem 1U-Gehäuse
  • Leistung mit geringer Einfügungsdämpfung
    Verbesserte Leistungsspezifikationen ermöglichen mehr verbundene Paare und/oder längere Verbindungsabstände
  • Universelle Verkabelung
    Verringert die Komplexität und Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung der Polarität bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-ecm8-um08-05-e6q-ull
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeEDGE8™ Module
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit