Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE™ Solutions Housing, Fixed

EDGE™ Solutions Housing, Fixed

Google-Übersetzung,
EDGE® Solutions-Gehäuse sind in verschiedenen Größen erhältlich und können in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montiert werden. In Kombination mit Pretium EDGE Solutions Trunks, Modulen und Jumpern bieten sie branchenführende High-Density-Konnektivität.

Im Hauptverteilungsbereich bietet das EDGE® Solutions-Gehäuse eine Querverbindung für Backbone-Kabel der ersten Ebene, Eingangskabel und Gerätekabel. Im Geräteverteilungsbereich ist das Gehäuse eine Verbindung zu Systemgeräten (wie SAN-Switches, Servern und IP-Switches). Das Gehäuse ermöglicht auch das Mischen und Anpassen mehrerer EDGE Solutions-Module und -Panels in einem Chassis.

Auf der Rückseite der Vordertür des Gehäuses befindet sich eine branchenführende Anschlussbeschriftung, und jedes Gehäuse verfügt über Montagesteckdosenbereiche auf der Rückseite, die eine schnelle und einfache Installation und Zugentlastung von Trunkkabeln von EDGE® Solutions ermöglichen. Die Kabeleinführung mit Bürste macht den Zugang zum Kofferraum schnell und einfach.
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-edge-02u
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeEDGE® Housing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.25
  • Breite (Inches)9.88
  • Tiefe (Inches)22.64
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit