Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

Google-Übersetzung,
Wenn der Schaltschrankplatz begrenzt ist, bietet Corning eine Reihe von Montageoptionen an, um die Installation aller 19-Zoll-Lösungsgehäuse (EDGE™, PCH, CCH) in Überkopfräumen zu ermöglichen. Es sind Halterungen erhältlich, die die Montage an vorhandenen Überkopfstrukturen wie Drahtwannen und Leitergestellen ermöglichen, und sind in Größen von 2- und 4-Rack-Einheiten erhältlich. Die Halterungen für 4 Höheneinheiten nehmen ein 4U-Gehäuse oder bis zu vier 1U-Gehäuse auf, während die Halterungen für 2 Höheneinheiten ein 2U-Gehäuse oder bis zu zwei 1U-Gehäuse aufnehmen. Die Low-Profile-Halterungen können einfach mit nur einem Schraubendreher installiert werden. Überkopfinstallationen ermöglichen das Entfernen oder Versetzen kompletter Racks oder Schränke während Upgrades oder Umzügen, Erweiterungen und Änderungen, und die Glasfaserinfrastruktur belegt keinen kritischen und teuren Rackplatz.
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-edge-bkt-wt
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeOverhead Mounting Bracket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit